Publier vos produits
Inverted Concealed Brackets

Inverted Concealed Brackets

Traduit par Google,

Supports invisibles inversés pour meubles-lavabos suspendus et surélevés

Les modèles INVC18 et INVC21 utilisent une zone de fixation verticale au-dessus et en dessous de la projection du bras de support. Leur conception permet de dégager l'espace sous un meuble-lavabo suspendu ou surélevé tout en dissimulant le support.

Spécification
  • Inverted Concealed Bracket Features

    • 2.0" version 18" (INVC18) & 21” (INVC21) support arm lengths
    • Steel construction
    • Mounting hardware included (3/8" - 16 x 3" carriage bolt assemblies)
    • Concealed bracket attachment for floating and raised vanities
    • Easily allows space below vanity of 6” or more vertical attachment area above and below projection
    • Load limit range of 1,500 to 1,800 pounds per pair
    • All welds on reverse for easy, clean install
    • Each bracket model is packaged 2 pieces per box, pricing per piece
Spécifications techniques
  • Réference unique.inverted-concealed-bracket-invc-18-invc-21
  • Famille de produitsBrackets
  • Groupe de produitsConcealed Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Description de l'Uniclass 2015Brackets
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Titre OmniClassFraming Anchors