Publier vos produits
SafeRing Air  SafePlus Air 24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

SafeRing Air SafePlus Air 24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traduit par Google,

SafeRing et SafePlus

Concilier tradition et innovation grâce aux technologies SF6 et sans SF6

Appareillage de commutation compact à isolation gazeuse pour toutes les applications de distribution d'énergie secondaire

La gamme d'appareillages de distribution secondaire à isolation gazeuse d'ABB comprend les systèmes SafeRing , RMU (unité de distribution en boucle) et SafePlus, conçus pour toutes les applications intérieures et extérieures, y compris en haute altitude (plus de 1 500 m) et dans des conditions climatiques extrêmes. Ces deux solutions d'appareillage sont entièrement conformes aux normes CEI.

SafeRing/SafePlus propose également une variante sans SF6 (hexafluorure de soufre), appelée SafeRing Air/SafePlus Air , utilisant l'air sec comme isolant et entièrement conforme aux normes CEI et au règlement européen sur les gaz fluorés (UE) 2024/573. Les versions sans SF6 sont conçues avec la même interface, le même encombrement et les mêmes opérations que les appareillages de commutation SafeRing et SafePlus d'origine.

Depuis 1967, ABB fournit des appareillages de commutation isolés au gaz (GIS). Poursuivant notre démarche d'innovation, nous avons lancé en 2013 notre GIS sans SF6 pour la distribution secondaire. Notre nouvelle génération d'appareillages de commutation sans SF6, utilisant la technologie de l'air sec et du gaz naturel pour les applications de 24 kV et plus, est désormais disponible sur le marché.

Spécification
  • SafeRing switchgear is a compact standardized RMU with pre-defined configurations:

    - Compact block type solutions, standardized RMU configurations

    - Simpler protection schemes (e.g. Self-powered relays)

    SafePlus is a metal enclosed compact switchgear offering identical user interface than SafeRing RMU but with greater customization options:

    - Block and Modular (panel type) solution

    - Flexible configurations

    - Advanced grid automation and a full range of protection relays

Spécifications techniques
  • Réference unique.SafeRingAirSafePlusAir_24kV-Medium_Voltage-Switchgear
  • Famille de produitsSafePlus
  • Groupe de produitsGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2026-01-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution