Publier vos produits
Busch-SmartTouch
ABB

Busch-SmartTouch

Traduit par Google,

Ce Busch-SmartTouch® fournit un point de commande central pour l'ABB i-bus® KNX, qui peut également être utilisé comme poste vidéo intérieur pour le système de communication de porte ABB-Welcome - une excellente combinaison. Le Busch-SmartTouch® est une option fantastique pour les nouvelles constructions ainsi que pour les projets de rénovation et convient aussi bien aux maisons familiales qu'aux hôtels ou aux salles de conférence dans des bâtiments représentatifs construits à cet effet.

Spécification
  • Free programmable KNX touch display as room-integrated controlling, signalling and regulating unit. To be used as indoor video station for the ABB-Welcome door communication system. For the illustration and operation of the following KNX standard functions: - Switching - Dimming - Slider - Blind - RGBW control element - Step switch - Scene switch - Display element - Audio control element With scene function, logic functions, presence simulation and time programs. Functions: - 480 KNX control elements - Audio control elements - RGB control elements - maximum 30 sides - 80 fault and alarm messages - 30 logic functions - 30 timer - presence simulation for 20 participants - 10 scene actuators - 1 object RTC Equipped with a hearing loop for coupling the audio signal into hearing aids. Page display with a maximum of 16 touch surfaces on one page. External power supply: 20-32 VDC (SELV) or via the ABB-Welcome system controller. Consumer units: 15

Spécifications techniques
  • Réference unique.SmartTouch
  • Famille de produitsVisualisation, Display and Signalling
  • Groupe de produitsSmartTouch
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code Uniclass 2015EF_75_10
  • Description de l'Uniclass 2015Communication
  • Code CSI MasterFormat 201427 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Communications
  • Numéro OmniClass23-19 15 00
  • Titre OmniClassCommunication Specialties
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security