Publier vos produits
Air Quality Sensor
ABB

Air Quality Sensor

Traduit par Google,

Pour le contrôle et la mesure de la qualité et de la température de l'air ambiant. Mesure avec précision la concentration en C02 (390…10.000 ppm), l'humidité (0...100 %) et la température (0…50 °C) dans une pièce et envoie les valeurs sur le bus. En utilisant les seuils intégrés, les valeurs mesurées peuvent être surveillées. Avec le contrôleur intégré, il est possible de contrôler la température ambiante et les actionneurs HVAC. Avec coupleur de bus intégré.

Spécification
  • The device is a functional measuring device and is
    installed surface-mounted on the wall. As well as
    monitoring the air quality, it also offers the option
    of controlling room air conditioning.
    The device measures the following values:
    • CO2 content of the air
    • Relative humidity of the room
    • Temperature
    • Air pressure (absolute)

Spécifications techniques
  • Réference unique.AirQuality-Sensor
  • Famille de produitsEnvironmental Sensors
  • Groupe de produitsHeating, Ventilation and Air Conditioning
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)81
  • Largeur (mm)81
  • Profondeur (mm)17
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_52_39
  • Description de l'Uniclass 2015Humidity and temperature probes
  • Code CSI MasterFormat 201401 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Temporary Facilities and Controls
  • Numéro OmniClass23-27 11 11
  • Titre OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation