Publier vos produits
Europa 65 String Combiner - 1000V DC multioutput (2 fuse)
ABB

Europa 65 String Combiner - 1000V DC multioutput (2 fuse)

Traduit par Google,
Dans une installation photovoltaïque, les modules sont disposés en chaînes et champs en fonction du type d'onduleur utilisé, de la puissance totale et des caractéristiques techniques des modules. ABB propose une solution plug & play qui intègre non seulement l'onduleur, mais également les dispositifs de protection contre les surintensités, les sectionneurs et les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) dans un seul boîtier de combinaison solaire. Selon l'application, les combinateurs sont équipés de dispositifs de surveillance pour mesurer le courant, la tension et la température afin d'assurer la disponibilité des chaînes et de maximiser la production. Les boîtiers de combinaison de chaînes forment des sous-systèmes qui peuvent être standardisés en fonction du nombre de chaînes, de la tension et du courant nominal. ABB propose différentes gammes de produits, chacune dédiée à des conditions d'installation spécifiques avec des configurations typiques.
Spécification
  • Main Features Factory-assembled combiner box solutions for all residential, commercial and utility-scale applications with single string, or up to 32 strings in 1000V and 1500VDC; monitoring optional Solar string combiners are built with Gemini thermoplastic outdoor enclosures due to its great mechanical strength Protection against dust, heavy seas or powerful jets of water, chemicals and high UV rays thanks to its mechanical features: IP66, IK10 and GWT 750°C Electrical features: double insulation (Class II), Ui/Ue: 1000V DC/1500V D Depending on site conditions Gemini enclosures can be floor standing or wall mounted
Spécifications techniques
  • Réference unique.Europa-65-1000V-DC-multioutput-2-fuse
  • Famille de produitsString combiner
  • Groupe de produitsSolar Combiners
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Classification IFCContrôleur
  • Nom UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Code UNSPSC26131801