Publier vos produits
Valve Drive TSA
ABB

Valve Drive TSA

Traduit par Google,

Les commandes de vannes thermoélectriques TSA/K conviennent à l'ouverture et à la fermeture de vannes dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Les appareils sont normalement fermés disponibles en 230 V AC et 24 V AC/DC avec câble de raccordement enfichable. Le boîtier élégant protège l'appareil contre les projections d'eau. L'appareil est particulièrement adapté pour contrôler les radiateurs, les convertisseurs de chauffage et les plafonds de refroidissement pour le contrôle de la température d'une seule pièce. L'entraînement de vanne peut être commandé avec l'actionneur de commutation électronique ES/S ou avec le relais électronique ER/U en combinaison avec l'interface universelle US/U et un thermostat d'ambiance. Le montage par encliquetage facile et rapide sur toutes les vannes courantes s'effectue via les adaptateurs de vanne VA/Z.

Spécification
  • Product Net Width:44.4 mm
    Product Net Height:52.1 mm
    Product Net Depth / Length:58.4 mm
    Product Net Weight:0.104 kg
    Number of Batteries:0
    Power Loss:1 W
    Rated Voltage (Ur):24 V AC
    Product Main Type:Thermoelectric Valve Drives
    Product Name:Heating, Ventilation and Air Conditioning

Spécifications techniques
  • Réference unique.Valve-Drive-TSA
  • Famille de produitsLight Controller Sensor Outside
  • Groupe de produitsLight Level Sensors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code CSI MasterFormat 201423 01 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of HVAC Systems
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC