Publier vos produits
Cap Side desk Right
ABB

Cap Side desk Right

Traduit par Google,

Personnalisable
Pour assurer la compatibilité avec toutes les conceptions de salle de contrôle, le bureau du panneau d'action critique, appelé bureau CAP, est disponible en différentes tailles et dispositions standard, ce qui le rend facile à personnaliser et à mettre en œuvre partout. La hauteur standard de nos panneaux 19" est
9U, mais peut être personnalisé à d'autres hauteurs pour répondre aux besoins de différents équipements tels que les boutons de commande et les radios de communication, etc.
Construit pour durer

Le CAP-Desk d'ABB CRS (anciennement CGM) est un équipement complémentaire pour l'environnement de la salle de contrôle. De conception robuste et accessible, construit selon la norme CEI 60297-3-100, le CAP-Desk peut accueillir tous les équipements standard câblés et spéciaux sur des racks 19" dans le boîtier du panneau. Les câbles sont disposés à travers des entrées de câbles sur les côtés, à l'arrière et en bas, ce qui permet de séparer
câbles d'alimentation et de réseau. L'équipement installé reste accessible à tout moment grâce à des portes verrouillables avec des trous de ventilation qui maintiennent l'équipement électronique en bon état.


Spécification
  • Features
    • Customizable layout to fit all control-room designs.
    • Integrated 19” racks in the top cabinet to accommodate hard wired equipment.
    • Optional 19” racks in the lower cabinet.
    • Cable entries from the sides and bottom for easy cable handling.
    • Prepared for bolting to the floor.
    • Lockable doors as standard.
    • Ventilated design.
    • Fire-retardant top boards as a choice.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch

Spécifications techniques
  • Réference unique.cap-single-right
  • Famille de produitsOperator desks
  • Groupe de produitsWorkstation Control Room
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
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
Produits similaires