Publier vos produits
Cergo B6 - test
ABB

Cergo B6 - test

Traduit par Google,
Le Cergo B6 se compose d'un socle robuste et de plateaux de table résistants (avec écran et plan de travail séparés). Les fonctions motorisées et autres accessoires sont disponibles en option. L'ensemble du système bénéficie d'une conception fruit d'une longue expérience. Bureau opérateur Cergo - Modèle B6 - Version incurvée. Système de bureau opérateur haute fonctionnalité. Solution industrielle robuste pour les environnements exigeants fonctionnant 24h/24 et 7j/7. Conforme aux normes ISO 11064 et EEMUA 201. Modèles disponibles au format Google SketchUp 3D. Ce modèle prend en charge des écrans jusqu'à 6+6 / 560 mm de large. Personnalisation possible pour l'intégration d'équipements spécifiques. Évolutivité à long terme pour s'adapter aux nouvelles technologies. Conçu pour durer. Le modèle B6 fait partie d'une gamme de bureaux opérateurs modulaires disponibles en plusieurs tailles et formes. Le bureau peut être équipé d'une large gamme de fonctions et d'accessoires.
Spécification
  • In the motorized adjustment option the work-board starts at 650 mm and goes up to 1300 mm at a speed of 30 mm/s. Speed, power, soft start and soft stop can be software adjusted. Power: 230 V or 115 V (50 - 60 Hz) / 345 VA Weight: 240 kg (+60 kg in motorized version) Maximum widespread load is 300 kg Designed for 6 times normal duties. Strong and stable positionality even during extreme conditions. Thanks to the modular system it is also possible to select accessories and functions at a later stage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cergob6
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)3676
  • Profondeur (mm)1382
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)300
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
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
Produits similaires