Publier vos produits
ComfortLine Compact CA
ABB

ComfortLine Compact CA

Traduit par Google,

ComfortLine Compact CA
- Tableaux de distribution compacts muraux
- Grandes ouvertures de bride
- Technologie d'encliquetage simple pour les panneaux d'installation
- Verrouillage sécurisé des portes en 3 points
- Fixation à l'aplomb grâce à la compensation du niveau de profondeur
- Kit de mise à la terre pour classe de protection I (mise à la terre) disponible

Le répertoire des appareils de communication et des médias dans les environnements de vie et de travail ne cesse de croître et les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels sont de plus en plus connectés.

De nombreuses fonctionnalités utiles de la série ComfortLine, telles que la taille accrue de la bride et la technologie de verrouillage unique, vous assistent dans vos activités quotidiennes, rendant les installations électriques rapides et simples ainsi que préparées pour toute exigence future.


Spécification
    • Numerous options for cable entry at the top, bottom, sides and rear
    • Sheet steel rear wall with cable entry options
    • The door is easy to attach and detach thanks to the upper hinge pin
    • Two mounting levels: rear mounting level for the installation of media panels, front mounting level for the installation of distribution board panels and the distribution panel system CombiLine N
    • Generous wiring space for N/PE cables and tool-free assembly of the N/PE Quick-terminal
    • DIN EN 61439-1/-2/-3
    • Protection class: II, double insulated
    • Degree of protection: IP44 (with standard door), IP30 (without door)
    • Mechanical impact strength: IK07
    • Rated current: ComfortLine compact CA up to 125 A
    • Usage: Indoor, wall-mounting

    Multi-Dimentions:

    - Depth: 160 mm

    - Width: 300/550/800/1050 mm

    - Height: 500/650/800/950/1100/1250 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.comfortline-compact-ca
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code ETIMEG000023
  • Nom ETIMDistribution boards