Publier vos produits
MNS, Low Voltage Switchgear -  ACB Sections incoming / outgoing
ABB

MNS, Low Voltage Switchgear - ACB Sections incoming / outgoing

Traduit par Google,

MNS - Le pouvoir de faire évoluer votre solution

Ensemble d'appareillage de commutation basse tension entièrement vérifié et testé par la CEI

MNS est l'ensemble d'appareillage de commutation et de commande basse tension d'ABB pour la distribution d'énergie et la commande de moteurs. La conception MNS est vérifiée conformément aux dernières normes CEI, CEI 61439 -1/-2 et CEI TR 61641. L'ensemble d'appareillage MNS est de conception évolutive, permettant à ABB de fournir des solutions intégrées pour l'environnement commercial difficile d'aujourd'hui. Il s'agit de la technologie de pointe combinant des structures de châssis et des jeux de barres sans entretien, une construction entièrement modulaire et la capacité d'intégrer un chargeur, un démarreur de moteur, des variateurs de vitesse, une compensation du facteur de puissance, etc. manière optimisée.

Le fichier BIM comprend : Sections entrantes et sortantes ACB simples, débrochables et fixes

Spécification
  • Main benefits

    • Unmatched safety for protection of personnel and plant exceeding standard requirements
    • Reduced operational expenditure through maintenance free bus bar design
    • Increased availability through modular design using withdrawable, plug-in, compact or fixed functional units
    • Reliable, flexible and scalable fully accessible from the front
    • Space saving design with compact, back-to-back or duplex arrangement

    Main features 

    • Fully certified to IEC 61439-1/-2 low-voltage switchgear assembly up to 690V, up to 6300A, up to 100kA
    • Passive arc protection criteria 1 to 7, tested acc. IEC TR 61641 Ed.3 criteria 1 to 7, arc proof certified up to 690V, 100kA
    • Modular construction, extendable at both ends and reconfiguration capabilities
    • Ease of operation with closed doors and single handle operation
    • Segregation up to form 4b 

    Digital option 

    • Integration of temperature sensors for critical bus bar joints at ACB incomer termination and shipping splits and power contacts of functional units
    • Current and voltage sensing through ABB’s smart electrical devices such as motor controller UMC100.3 or M10x and circuit breaker Emax 2 and Tmax XT and more
    • Integrated data collection and data analysis with ABB Ability™ Condition monitoring for electrical systems for onsite access through secure browser technology
    • Connectivity to your plant monitoring and control systems using Serial (Modbus RTU, Profibus DP) and Ethernet-based protocol (Modbus TCP, Profinet, IEC 61850)
    • Cloud-based monitoring option with ABB Ability™ Asset Health for electrical systems
      (MyRemoteCare)
Spécifications techniques
  • Réference unique.DC2BB_WF-Low_Voltage-Switchgear-MCC
  • Famille de produitsReliaGear
  • Groupe de produitsLow Voltage Switchgear and Motor Control Centers
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2022-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Low voltage switchgear
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution