Publier vos produits
FusionAir Smart Sensor
ABB

FusionAir Smart Sensor

Traduit par Google,
La série ABB FusionAir Smart Sensor offre un écran de contrôle de pièce mince, compact et visuellement attrayant avec un écran LCD rétroéclairé tactile capacitif haute définition pour une utilisation avec les contrôleurs de terrain Cylon® FLXeon et CB Line BACnet® d'ABB. Le capteur intelligent de température et d'humidité permet aux utilisateurs de visualiser et d'ajuster les paramètres sélectionnés dans le contrôleur de terrain auquel il est connecté. Les autres options de détection disponibles pour l'intégration avec la stratégie de contrôle CXproᴴᴰ sont la détection de CO₂ ou de composés organiques volatils (COV) et les contacts pour l'ajout de la détection d'occupation par infrarouge passif (PIR). L'écran ABB FusionAir Smart Sensor peut être utilisé pour afficher les paramètres de contrôle et régler les points de consigne de CVC, d'éclairage et de stores pour le contrôleur connecté. Le capteur intelligent ABB FusionAir peut être installé dans le cadre d'une application multi-capteurs pour les grands espaces ou la connexion de plusieurs pièces. Le système peut également fournir un environnement intérieur sûr contre les virus à l'origine de pandémies (tels que Covid-19) en offrant une interaction utilisateur sans contact sécurisée brevetée* avec le capteur qui donne un retour clair sur l'état de sécurité dans une pièce.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FusionAirSeries
  • Famille de produitsFusion Air Series
  • Groupe de produitsSensor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Capteurs & Détecteurs
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC010035
  • Nom ETIMRoom sensor relative humidity/temp. active
  • Numéro OmniClass23-27 11 11 23
  • Titre OmniClassTemperature Sensors