Publier vos produits
Light Controller Sensor Outside LFO-A1 1
ABB

Light Controller Sensor Outside LFO-A1 1

Traduit par Google,
L'interface du capteur de luminosité est utilisée en combinaison avec le capteur de luminosité extérieure LFO/A 1.1. Il mesure la luminosité de la lumière du jour. Il peut également être utilisé comme capteur crépusculaire.
Spécification
  • Very wide sensor range: 1 lx to 100.000 lx, can thus also be used as a twilight sensor 9 Up to 3 Outside Brightness Sensors LFO/A can be connected to the HS/S 4.2.1. One LFO/A is included with the HS/S 4.2.1. 9 The Outside Brightess Sensors can be evaluated separately or in common (maximum value). 9 Manual operation with backlighted display and text oriented user menu (6 languages: DE, EN, FR, ES, IT, NL) 9 Extensive evaluation functions of the sensor values: - 10 threshold channels for switching - 4 universal threshold channels - 6 universal logic channels (AND, OR, XOR)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Light-Controller-Sensor-Outside-LFO-A1-1
  • Famille de produitsLight Controller Sensor Outside
  • Groupe de produitsLight Level Sensors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Numéro OmniClass23-29 11 21
  • Titre OmniClassSecurity Sensors