Publier vos produits
PCS100 AVC-40 Active Voltage Conditioner
ABB

PCS100 AVC-40 Active Voltage Conditioner

Traduit par Google,

La gamme de conditionnement de puissance d'ABB est une gamme unique de technologies de conversion de puissance basse et moyenne tension.

qui fait partie du groupe de produits Power Protection.

La gamme comprend des convertisseurs de fréquence statiques, des UPS, des conditionneurs de tension et de puissance qui démontrent

performances hautement fiables et rentables. Avec cette gamme de produits, ABB propose un conditionnement d'énergie efficace

des solutions spécialement conçues pour résoudre les problèmes de qualité de l’énergie et stabiliser les réseaux.

Couvrant les applications depuis les centres de données jusqu'à la protection complète des installations industrielles, les systèmes de micro-réseaux et

approvisionnement à quai jusqu'au navire, ABB dispose de la technologie de conversion d'énergie pour chaque besoin. De quelques kVA à plusieurs

MVA et une large gamme de tensions d'alimentation.

Les affaires continuent comme d'habitude avec les technologies de conditionnement d'énergie en place.

Spécifications techniques
  • Réference unique.pcs100-avc-40-active-voltage-conditioner
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2154
  • Largeur (mm)1618
  • Profondeur (mm)804
En rapport
  • Poids net (Kg)2474
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Numéro OmniClass23-35 23 00
  • Titre OmniClassPower Conditioning Equipment