Publier vos produits
PrimeGear ZX0 - 12/24kV 25kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

PrimeGear ZX0 - 12/24kV 25kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traduit par Google,

Prime Gear ZX0

Il est maintenant temps de passer à un avenir plus sûr et plus durable.

En tant que leader technologique pionnier au cours des 30 dernières années, nous avons l'expérience et les connaissances nécessaires pour préparer nos clients à l'Industrie 4.0. PrimeGear™ ZX0 a été conçu pour nos clients, réduit l'impact sur le réchauffement climatique de 99,99 % et aide les clients à entrer dans la numérisation.

PrimeGear™ ZX0 est disponible avec isolation Dry Air ou AirPlus™. L'appareillage de commutation est également disponible en tant que panneau éco-prêt en option pour assurer une flexibilité maximale, vous permettant d'acheter avec du SF 6 à l'intérieur qui peut être facilement rechargé avec AirPlus à l'avenir.

Il est tourné vers l'avenir, prêt à soutenir la numérisation de vos opérations. Les capteurs de courant et de tension ainsi que les fonctionnalités de surveillance et de diagnostic à distance fournissent des informations à portée de main, que ce soit sur site, avec notre solution sur site, ou ailleurs, via notre solution basée sur le cloud.

Spécification
  • Product range

    • Rated operational voltage 12 kV and 24 kV, rated current up to 2500 A
    • Rated short circuit current up to 25 kA

    Key benefits

    • Greener thanks to its low global warming potential
    • Smarter with enabled Monitoring and Diagnostics, focusing on tracking asset health
    • Safer thanks to its robust build
    • More reliable to withstand a range of temperatures and climatic conditions such as high humidity
    • Operate at low pressure (1.0 bar)

    Key features

    • 100% SF6-free
    • Compact low-pressure design with 25 percent less footprint
    • IEC61850 enabled supported by current and voltage sensor
    • Extra safety margin with 1.0 bar as minimal operational pressure
    • Remote gas density, temperature, breaker monitor and asset health management
Spécifications techniques
  • Réference unique.primegearzx0-Medium_Voltage-Switchgear
  • Famille de produitsZX2
  • Groupe de produitsGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2023-02-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution