Publier vos produits
Protecta Plus MCB Distribution Board-Type2
ABB

Protecta Plus MCB Distribution Board-Type2

4.2 sur 5 étoiles4.2(16 Avis)
Traduit par Google,
Protecta Plus offre aux installateurs et concepteurs britanniques la flexibilité nécessaire pour couvrir toutes les applications, des installations standard aux sites complexes.
Spécification
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. Main construction features: • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness • Wall installation for indoor environments • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 • Busbar rating: 250A • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2 • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Protecta-Plus-MCB-Distribution-Board-Type2
  • Famille de produitsProtecta
  • Groupe de produitsDistribution Enclosure
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26
  • Code Uniclass 2015Co_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems