Publier vos produits
Surface workstation_CEM Niessen
ABB

Surface workstation_CEM Niessen

Traduit par Google,
Ensemble poste de travail en surface 3xSO+2xSpaces
Spécification
  • Multifunction surface base, Niessen branded, with 3 Socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
Spécifications techniques
  • Réference unique.T2425_CEM_Niessen
  • Famille de produitsCEM
  • Groupe de produitsElectrical connectivity and multimedia
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)84
  • Largeur (mm)384.7
  • Profondeur (mm)54
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)0.595
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
  • Classification IFCSortie
  • Code ETIMEC002759
  • Nom ETIMDesk connecting unit
  • Numéro OmniClass23-35 27 00
  • Titre OmniClassElectrical Terminals