Publier vos produits
Surface workstation_CEM Niessen
Surface workstation_CEM Niessen
    ABB

    Surface workstation_CEM Niessen

    Traduit par Google,
    Ensemble poste de travail Surface 2xSO+2xSOR+2chargeur USB+1xSpace
    Spécification
    • Multifunction surface base, Niessen branded, with 2 Socket outlets and 2 red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 USB chargers 5V/2A connectors, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T2454_22_CEM_Niessen
    • Famille de produitsCEM
    • Groupe de produitsElectrical connectivity and multimedia
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)84
    • Largeur (mm)396
    • Profondeur (mm)54
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC002759
    • Nom ETIMDesk connecting unit
    • Numéro OmniClass23-35 27 00
    • Titre OmniClassElectrical Terminals