Publier vos produits
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    Traduit par Google,
    Poste de travail 4 modules 3xSO+1xChargeur USB+1xSpace
    Spécification
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip, Niessen branded, 3 electrical outlets and 1 USB charger 5V/2A connector fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 1 empty space for customization with VDI connectors. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T2543_01_CEM_Niessen
    • Famille de produitsCEM
    • Groupe de produitsElectrical connectivity and multimedia
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)278
    • Profondeur (mm)54
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.52
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC002759
    • Nom ETIMDesk connecting unit
    • Numéro OmniClass23-35 27 00
    • Titre OmniClassElectrical Terminals