Publier vos produits
Terra DC wallbox
ABB

Terra DC wallbox

Traduit par Google,

Design intelligent : compact, pratique, connecté

La wallbox Terra DC est l'investissement intelligent dans l'e-mobilité. Développé en collaboration avec les principaux fabricants de véhicules électriques, le boîtier mural DC offre une charge rapide dans un encombrement ultra-compact.

A l'épreuve du temps : retour sur investissement maximisé

Entièrement compatible avec les véhicules électriques actuels et futurs, le Terra DC maximise les opportunités de revenus pour les opérateurs, avec une connexion intégrée à la plateforme ABB Ability qui garantit des paiements et une gestion des actifs fiables.

Sécurité : protection intégrée

La sécurité est au cœur des activités d'ABB et du boîtier mural Terra DC. Fabriquée par ABB pour répondre aux normes de sécurité les plus élevées, prouvées par des tests de certification indépendants dans le monde entier : la boîte murale ABB Terra DC est sûre et fiable, même pour un usage résidentiel.

La boîte murale Terra DC est un investissement pérenne prenant en charge les véhicules électriques actuels et futurs avec une charge haute tension, applicable à une grande variété de cas d'utilisation, dans un encombrement ultra-compact, sûr et fiable, également pour un usage résidentiel.

Résidentiel : Maisons multi-locataires, communautés résidentielles

Bureau : Petits et grands bureaux, parcs d'activités et complexes

Commercial : Hôtels et institutions sportives d'accueil, centres commerciaux, flottes commerciales, campus publics ou privés, structures de stationnement, concessionnaires automobiles, hippodromes

Biens publics : dépôts de bus, services publics, applications de réseau sensible

Spécification
  • Load management

    • Smart charging via OCPP
    • Setup for external energy meter integration for dynamic load management
    • Ready for integration with advanced smart building energy system

    Built-in safety

    • Overcurrent
    • Overvoltage and undervoltage
    • Ground fault
    • Surge protection
    • PE (protective earth) continuity monitoring
    • Leakage current monitor protection

    Connector

    • CE variants:
    •    Single output: CCS2
    •    Dual output: CCS2+ CHAdeMO
    • UL variants:
    •    1-Phase input,single output: CCS1
    •   1-Phase input,dual output: CCS1+ CHAdeMO
    •   3-Phase input,single output: CCS1
    •  3-Phase input,dual output: CCS1+ CHAdeMO

    Intelligent design

    • CE variants: 
    •   0- 22.5 kW, 24 kW (peak) / 60A
    •   Three phase up to 22 kW / 32 A
    • UL variants:
    •   Single phase: 19.5 kW @ 208 V / 60A ; 22.5 kW @ 240 V / 60A
    •   Three phase: 0- 22.5 kW, 24 kW (peak) / 60A
    • Charging Voltage: CCS: 150- 920 V DC
    • Outdoor and indoor installation NEMA 3 &IP 54

    Connectivity

    • GSM/ 3G/ 4G
    • Ethernet
    • RFID
Spécifications techniques
  • Réference unique.terra-dc-wallbox
  • Famille de produitsEV CHARGING INFRASTRUCTURE
  • Groupe de produitsTERRA DC WALLBOX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Générateurs
  • Classification IFCDistribution électrique

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Amérique du Sud Océanie