Publier vos produits
Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

Traduit par Google,

Pour la connexion au Radio Time Switch FW/S 8.2.1. Le signal horaire de l'émetteur DCF 77 peut être reçu dans un rayon d'env. 1000 km autour de Francfort.

Spécification
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

Spécifications techniques
  • Réference unique.Time-Switcher-FAD-A11
  • Famille de produitsTime Switcher
  • Groupe de produitsTime Switches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Capteurs & Détecteurs
  • Classification IFCMinuterie électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_89
  • Description de l'Uniclass 2015Time switches
  • Code CSI MasterFormat 201425 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Automation
  • Numéro OmniClass23-35 37 37
  • Titre OmniClassTime Switches