Publier vos produits
Thomas & Betts: 665-SC Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-SC Series Steel City ® Floor Boxes

Traduit par Google,
  • Quatre (4) compartiments pour appareils peuvent accueillir n'importe quelle combinaison d'appareils. Par exemple : (3) dispositifs d'alimentation duplex et (1) dispositif téléphonique duplex, ou (2) connecteurs voix et données et (1) dispositif GFCI et (1) vide, etc.
  • La hauteur totale de 31/2" permet des versements peu profonds en cas de besoin
  • Le couvercle en polycarbonate haute résistance avec une plaque d'acier de 5/32" assure l'intégrité structurelle
  • Couvercles métalliques également disponibles en laiton massif et aluminium
  • La traversée à quatre côtés permet à l'installateur d'alimenter le service d'alimentation ou de données/comm à partir de n'importe quelle orientation
  • Tunnels de fils non métalliques esthétiquement propres. Le tunnel pleine largeur offre une capacité de traversée maximale ; un matériau non métallique évite d'endommager le conducteur
  • Surface d'accès totale de 126 cu. po permet une installation conviviale des câbles de poste de travail
  • Contient des encoches de 28 k (16–11/4" et 123/4" KO) qui offrent une flexibilité accrue lors de l'installation
  • La gamme 665 est une extension de la série 664, leader de l'industrie ; notre ligne de service dissimulée permet désormais au client d'installer jusqu'à quatre panneaux d'appareils dans une seule boîte
  • Grâce à l'utilisation d'un tunnel de fil non métallique unique, l'installateur peut facilement répartir les besoins en alimentation, voix/données
  • Cette boîte de sol en acier estampé répertoriée UL peut être installée avec les produits de connecteurs voix et données Thomas & Betts
  • Quatre vis de nivellement 21/2" fournies avec toutes les boîtes
  • Panneaux d'appareils commandés séparément
Spécifications techniques
  • Réference unique.tnb-665-sc-series
  • Famille de produitsUnderfloor Wireways
  • Groupe de produits665-SC SERIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord