Publier vos produits
Thomas & Betts: 668 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 668 Series Steel City ® Floor Boxes

Traduit par Google,
Le nouveau boîtier de sol ultra-plat 668-S de Thomas & Betts offre une solution d'alimentation et de données haute capacité pour les sols en béton peu profonds. La boîte à 4 groupes à profil bas est fabriquée en acier embouti galvanisé. Les diviseurs de tension amovibles permettent aux utilisateurs de personnaliser les configurations de câblage en alimentant deux ou plusieurs compartiments adjacents avec un seul conduit. Les couvercles métalliques avec finition en poudre durable sont conçus pour s'adapter à n'importe quel décor, tandis que les anneaux de garniture en option permettent de monter les couvercles complètement au ras du sol dans les applications de carrelage ou de parquet.
  • Profil bas (21/2" de hauteur) pour les coulées de béton peu profondes
  • Service encastré à 4 gangs pour une solution de boîtier de sol esthétique de grande capacité
  • Construction de boîte en acier estampé
  • Des diviseurs de tension amovibles entre les compartiments permettent à un seul conduit d'alimenter deux ou plusieurs compartiments adjacents
  • Les couvercles métalliques sont dotés d'une peinture en poudre durable pour correspondre à n'importe quel décor (noir, gris, marron et beige)
  • La porte de cordon robuste dans le couvercle se verrouille fermement en position ouverte pour éviter d'endommager les câbles
  • La garniture de carrelage en option permet un montage encastré pour les applications de carrelage et de parquet
  • Les couvertures MopTite® répondent aux exigences d'exclusion des eaux de lavage UL pour les tapis, les carreaux et le bois
  • La plus grande capacité en pouces cubes de n'importe quelle boîte de sol encastrée peu profonde à 4 gangs
  • Des KO supplémentaires (jusqu'à 2") au bas de la boîte permettent une flexibilité d'installation
  • Des panneaux d'appareils personnalisés sont disponibles - contactez le service technique à propos de ces offres
Spécifications techniques
  • Réference unique.tnb-668-series
  • Famille de produitsUnderfloor Wireways
  • Groupe de produits668 SERIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord