Publier vos produits
Thomas & Betts: AFM4R Steel City ® Access Floor Modules
ABB

Thomas & Betts: AFM4R Steel City ® Access Floor Modules

Traduit par Google,
En réponse à la demande de l'industrie pour une approche plus symétrique de l'alimentation électrique et de l'accès aux données du plancher surélevé, Thomas & Betts présente le dernier ajout à la gamme Steel City® Access Floor Module (AFM). L'AFM-4R présente une construction ronde qui correspond à l'esthétique des diffuseurs d'air couramment utilisés dans les applications à plancher surélevé.
  • La conception ronde permet à la boîte d'être installée dans le trou de la même taille que les diffuseurs d'air standard - élimine le besoin de plusieurs dalles de plancher surélevé avec des découpes de taille personnalisée (et les trous ronds sont plus rapides et plus faciles à couper que les carrés/rectangulaires)
  • Boîtier en acier estampé à trois compartiments avec diviseurs de tension pouvant accueillir à la fois des prises de courant et de données
  • Le couvercle en polycarbonate noir durable comprend deux couvercles d'entrée de câble qui se verrouillent en position ouverte pour éviter d'endommager le câble
  • Le tunnel d'alimentation en option se connecte à l'extérieur des compartiments d'alimentation pour alimenter les deux compartiments avec un seul conduit - tout en permettant le câblage de communication au centre
  • Deux vis moletées maintiennent fermement l'AFM-4R en place, mais se retirent facilement pour la reconfiguration
  • S'adapte dans des trous allant de 81/4" à 8 3/4" de diamètre
  • Compartiments extérieurs : 21 cu. po, 3/4" KO sur le côté, 1/2" KO à chaque extrémité, 1/2" KO et 3/4" KO en bas
  • Compartiment central : 40 cu. po. capacité, 11/4" KO à chaque extrémité, deux plaques d'accès amovibles avec 3/4" KO sur le fond
Spécifications techniques
  • Réference unique.tnb-afm4r
  • Famille de produitsUnderfloor Wireways
  • Groupe de produitsAFM4R
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText