Publier vos produits
Thomas & Betts: FPT3 Steel City ® Poke Through System
ABB

Thomas & Betts: FPT3 Steel City ® Poke Through System

Traduit par Google,
Cette percée esthétique et facile à utiliser fournit une solution d'alimentation et de données idéale - idéale pour les nouvelles constructions ou la mise à niveau d'installations de base de 3 pouces existantes.
  • Capacité : 1 prise double et 2 prises de données (incluses)
  • Taille de la carotteuse : 3"
  • Les couvercles en laiton massif ou en aluminium durables protègent les appareils contre les dommages et les débris lorsqu'ils ne sont pas utilisés - aucun composant en plastique exposé
  • Les couvercles en aluminium à revêtement en poudre sont disponibles en noir, gris, brun et beige pour s'agencer à n'importe quel décor - le plus de couleurs de l'industrie
  • Les finitions en laiton brossé et en aluminium offrent une esthétique supérieure
  • Les loquets coulissants permettent un accès sans outil aux réceptacles individuels - élimine le besoin de vis de verrouillage difficiles à utiliser
  • Accepte les prises de données Keystone, Leviton ou Hubbell
  • La boîte de jonction comprend (3) entrées défonçables 1/2" et (4) 3/4" (capacité de 13 pouces cubes)
  • Comprend (1) prise double 20 A, pré-câblée, extrémités en queue de cochon dans la boîte de jonction
  • Comprend (2) prises de données Leviton CAT5e
Spécifications techniques
  • Réference unique.tnb-fpt3
  • Famille de produitsUnderfloor Wireways
  • Groupe de produitsFPT3
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord