Publier vos produits
UniGear MCC 50kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear MCC 50kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traduit par Google,

Centre de commande de moteurs à isolation dans l'air IEC UniGear MCC

Un courant de charge réel de 400 A avec des doubles fusibles par phase dans un panneau de contacteurs de 400 mm de large jusqu'à 12 kV

UniGear MCC en tant que centre de commande de moteurs moyenne tension isolé dans l'air est conçu spécifiquement pour la commutation de moteurs, de transformateurs et de batteries de condensateurs.
UniGear MCC est le résultat de nombreuses années d'expérience dans la conception, la fabrication et l'application de contacteurs sous vide dans toute la gamme d'installations industrielles et utilitaires.

Spécification
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
    • Available in Digital version
Spécifications techniques
  • Réference unique.unigear-mcc-50-Medium_Voltage-Switchgear-MCC
  • Famille de produitsUniGear
  • Groupe de produitsAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2022-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution