Publier vos produits
UniGear ZS1 - 12/17,5kV 50kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated (Standard and LessDeeperUnit)
ABB

UniGear ZS1 - 12/17,5kV 50kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated (Standard and LessDeeperUnit)

Traduit par Google,

Appareillage isolé dans l'air IEC UniGear ZS1

Appareillage moyenne tension pour la distribution primaire jusqu'à 24 kV adapté aux installations intérieures

UniGear ZS1 est le tableau principal d'ABB pour la distribution primaire jusqu'à 24 kV, 4 000 A, 63 kA.
L'appareillage est fabriqué dans le monde entier et plus de 400 000 panneaux sont actuellement installés.
UniGear ZS1 est utilisé pour distribuer de l'énergie électrique dans une variété d'applications exigeantes telles que sur des plates-formes off-shore, dans des porte-conteneurs ou des navires de croisière, dans des mines ainsi que dans des sous-stations de services publics, des centrales électriques ou des usines chimiques.
Les panneaux sont disponibles en tant que solution à simple jeu de barres, à double jeu de barres, dos à dos ou à double niveau.

Spécification
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
Spécifications techniques
  • Réference unique.unigearzs1-17-50-Medium_Voltage-Switchgear
  • Famille de produitsUniGear
  • Groupe de produitsAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2022-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution