Publier vos produits
UniGear ZS1 - Back to Back - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS1 - Back to Back - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traduit par Google,

Appareillage de commutation isolé à l'air IEC UniGear ZS1 - Dos à dos

Appareillage de distribution moyenne tension jusqu'à 24 kV adapté aux installations intérieures

UniGear ZS1 est l'appareillage de ligne principale ABB pour la distribution primaire jusqu'à 24 kV, 4 000 A, 63 kA.
Les appareillages de commutation sont fabriqués dans le monde entier et plus de 400 000 panneaux sont actuellement installés.
L'UniGear ZS1 est utilisé pour distribuer l'énergie électrique dans une variété d'applications exigeantes telles que sur les plateformes offshore, dans les porte-conteneurs ou les navires de croisière, dans les mines ainsi que dans les sous-stations électriques, les centrales électriques ou les usines chimiques.
Les panneaux sont disponibles en version à barre omnibus simple, à double barre omnibus, dos à dos ou à double niveau.

Spécification
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
Spécifications techniques
  • Réference unique.unigearzs1-btb-Medium_Voltage-Switchgear
  • Famille de produitsUniGear
  • Groupe de produitsAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2025-11-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution