Publier vos produits
UniGear ZS3.2 - 40.5kV Classic (width1200 mm) - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS3.2 - 40.5kV Classic (width1200 mm) - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traduit par Google,

Appareillage de commutation à isolation par air IEC UniGear ZS3.2 Classic

Appareillage de distribution moyenne tension pour distribution primaire jusqu'à 40,5 kV adapté aux installations intérieures
Version avec largeur de panneau de 1200 mm

UniGear ZS3.2 est un appareillage de commutation moyenne tension à isolation par air (AIS) blindé et à enveloppe métallique adapté aux installations intérieures. Il présente une conception modulaire avec des unités standard alignées équipées de disjoncteurs montés au sol. Les unités anti-arc ont été testées conformément aux normes IEC.

Spécification
  • Product scope

    • Rated voltage: 40.5 kV
    • Rated main busbar current: ...3150 A
    • Rated short time current: ...31.5 kA/4s
    • Rated power frequency withstand voltage: 95 kV/1min
    • Rated lightning impulse withstand voltage: 185 kV

    Key benefits

    • Easy to operate and maintain
    • Increased personnel safety as all operations can be done in front of the device with the door closed
    • Safety interlock to avoid maloperation and fully arc-proof
    • Reliable and robust
    • Compact design for optimized use of space


    Key features

    • Type tested for IEC, GB/DL standards and GOST specification
    • Internal arc classifications (IAC): AFLR 31.5 kA /1s
    • LSC2B-PM design, metallic segregation of all compartments
    • Capacitive current breaking: 800A
    • Various panels meets wide range of customer requirements
    • Vacuum breaker or SF6 breaker technology available in floor-rolling design
Spécifications techniques
  • Réference unique.unigearzs32-40-Classic-Medium_Voltage-Switchgear
  • Famille de produitsUniGear
  • Groupe de produitsAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-12-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution