Publier vos produits
ZS 8.4 - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

ZS 8.4 - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traduit par Google,

Appareillage de commutation moyenne tension (MT) pour distribution primaire jusqu'à 24 kV adapté aux installations intérieures

Ce dispositif de commutation moderne, isolé par air, est universel dans les domaines d'application, des unités compactes en boucle aux systèmes de distribution d'énergie complexes. Il est adapté aux exigences des réseaux de distribution municipaux et privés, de l'industrie et des bâtiments publics. Avec son concept de sécurité complet, le ZS8.4 est la solution idéale.

Le ZS8.4 est également disponible en version numérique. Le ZS8.4 Digital représente une solution de commutation avancée car il répond aux exigences importantes du futur : flexibilité sans précédent, efficacité accrue des processus, coût d'exploitation réduit, intégration maximisée, fiabilité et sécurité.
Avec ZS8.4 Digital, vous évitez de nombreux défis pratiques auxquels vous êtes confrontés dans les applications complexes d'aujourd'hui - vous avez tout simplement moins de soucis à vous faire concernant votre réseau électrique

Spécification
  • Product range

    • Rated voltage: up to 24 kV
    • Rated feeder current: up to 1 250 A
    • Rated short time current: up to 25 kA/3s

    Key benefits

    • Efficient space use through compact panel versions
    • Personal safe electrical and force less mechanical interlocks
    • Pressure relief systems for maximum personal safety

    Key features

    • Standards: IEC, GOST
    • Design: LSC-2A/PI, LSC-2A/PM, LSC-2B/PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Circuit breaker and/or switch disconnector with or without fuse available
    • Available in Digital version
Spécifications techniques
  • Réference unique.unigearzs8-Medium_Voltage-Switchgear
  • Famille de produitsUniGear
  • Groupe de produitsAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2025-01-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution