Publier vos produits
UniSec Air - 24kV 25kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated without SF6 - LSC2A (Load Break Switches and CBs in 2 compartments panels)
ABB

UniSec Air - 24kV 25kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated without SF6 - LSC2A (Load Break Switches and CBs in 2 compartments panels)

Traduit par Google,

Appareillage de commutation modulaire à isolation par air pour toutes les applications de distribution d'énergie secondaire jusqu'à 24 kV

UniSec est un appareillage de commutation isolé à l'air pour la distribution secondaire moyenne tension jusqu'à 24 kV. Il offre une large gamme d'unités fonctionnelles et de caractéristiques techniques et convient à de nombreuses applications, notamment l'industrie, les centrales d'énergies renouvelables, les postes de distribution et de transformation, les centres de données, les petits systèmes de production d'énergie, les bâtiments et les infrastructures, ainsi que les réseaux intelligents.

UniSec propose également une variante sans hexafluorure de soufre (SF6) appelée UniSec Air . Le nouvel appareillage comprend le sectionneur et le sectionneur GSec Air. Ce nouveau composant est doté d'un interrupteur à vide dédié, offrant un pouvoir de coupure optimal grâce à son isolant à potentiel de réchauffement global (PRG) nul. L'appareillage intègre également un disjoncteur à vide et est entièrement conforme aux normes CEI et au règlement européen relatif aux gaz fluorés (UE) 2024/573.

Spécification
  • UniSec Air is designed with the same footprint, operations, and backward compatibility as the original UniSec switchgear with refined interface, facilitating integration into existing systems and extensions of the installed base.

    • GSec Air General purpose switch according to IEC 62271-103
    • GSec Air with dry air insulation medium with Global warming potential (GWP) of 0
    • Compact GSec Air with limited volume (<25 liters)
    • Removable and withdrawable vacuum circuit breakers
    • Modular and flexible design allows for better accessibility to MV cable connection and simplifies installation, use, and maintenance
Spécifications techniques
  • Réference unique.unisecair-LSC2A-Medium_Voltage-Switchgear
  • Famille de produitsUniSec
  • Groupe de produitsAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution