Publier vos produits
UPS DPA500
ABB

UPS DPA500

5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
Traduit par Google,

Concept power DPA 500

Conçu pour les centres de données de taille moyenne à grande, l'alimentation sans interruption (UPS) modulaire Conceptpower DPA 500 d'ABB répond aux besoins en puissance de 100 kW à 3 MW et offre une disponibilité maximale pour ceux qui visent un temps d'arrêt nul ainsi qu'un faible coût de possession.

Spécification
  • Total vertical and horizontal scalability
    The Conceptpower DPA 500 delivers power protection from 100 to 500 kW (one to five modules) in a single cabinet (vertical scalability). Cabinets can operate in a parallel configuration to build a system of up to 3 MW (horizontal scalabiltiy).
     
    True parallel architecture
    The advanced UPS design of Conceptpower DPA 500 provides the highest degree of protection in critical applications where the load must be fed with quality power. This UPS system utilizes decentralized parallel architecture and ensures the highest level or reliability and availability with true redundancy across the modules.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ups-dpa500
  • Famille de produitsHigh-density computing environments
  • Groupe de produitsData centers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code Uniclass 2015Ac_85_65_15
  • Description de l'Uniclass 2015Controlling
  • Code CSI MasterFormat 201410 55 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Data Distribution Boxes
  • Numéro OmniClass23-37 25 15
  • Titre OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation