Publier vos produits
Valve Drive ST - K1 1
ABB

Valve Drive ST - K1 1

Traduit par Google,

L'entraînement est un entraînement de vanne proportionnel pour la commande de vannes de chauffage et est monté sur des embases de vannes thermostatiques. Les adaptateurs de vanne VA10, VA78 pour les vannes conventionnelles sont fournis. La régulation s'effectue via un thermostat d'ambiance KNX continu. La position réelle de la vanne est indiquée par 5 LED. La commande de vanne dispose de deux entrées binaires pour un contact de présence et/ou un contact de fenêtre et pour d'autres indications de signal. Avec coupleur de bus intégré.

Spécification
  • Product Net Width:50 mm
    Product Net Height:65 mm
    Product Net Depth / Length:82.5 mm
    Product Net Weight:0.18 kg
    Power Loss:0.35 W


Spécifications techniques
  • Réference unique.Valve-Drive-ST-K1-1
  • Famille de produitsLight Controller Sensor Outside
  • Groupe de produitsLight Level Sensors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code CSI MasterFormat 201423 01 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of HVAC Systems
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC