Publier vos produits
Wallbox AC Charger
ABB

Wallbox AC Charger

4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)
Traduit par Google,

Avec une décennie d'expérience dans l'innovation, l'installation et la maintenance d'infrastructures de mobilité électrique, y compris plusieurs réseaux de chargeurs à l'échelle nationale, certaines des plus grandes marques mondiales nous font confiance pour fournir des solutions de mobilité plus intelligentes de l'autoroute à la maison. Aucun autre fournisseur de wallbox n'a un portefeuille aussi solide qu'ABB, couvrant le marché des chargeurs CA et CC, offrant des solutions de recharge sur mesure, intelligentes et connectées pour tout type d'emplacement et d'entreprise.

Ces attributs combinés font d'ABB la maison de la recharge et de la wallbox un composant essentiel de la vie connectée. Le boîtier mural Terra AC est le chargeur domestique EV supérieur, offrant une qualité de grande valeur, une flexibilité à l'épreuve du temps, ainsi qu'une sécurité et une protection avancées.

Spécification
  • The Terra AC wallbox is the best value home charger on the market. It delivers the exceptional quality expected from the world leader in charging in a cost-effective solution.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wallbox-AC-Charger
  • Famille de produitsWallbox
  • Groupe de produitsAC Charger
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_06_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electric vehicle chargers
  • Code CSI MasterFormat 201426 33 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Battery Chargers
  • Numéro OmniClass23-35 21 00
  • Titre OmniClassBattery Chargers