Publier vos produits
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition® 100
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition® 100
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition® 100
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition® 100
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition® 100
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition® 100
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition® 100
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition® 100
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition® 100
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition® 100

    Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition® 100

    Conservant l'apparence contemporaine de la Partition® 40, la Partition® 100 répond aux impératifs de performances acoustiques élevées et de cloison grande hauteur.  

    Spécification
    • Cloison démontable aluminium à couvre-joints de 103 mm d’épaisseur.

      Hauteur maximale : 4500 mm (selon configurations).

      Profils aluminium : anodisé argent ou laqués RAL.

      Modules pleins : deux parements en plaques de plâtre ép. 13 mm standard ou acoustique ou panneaux aggloméré ép. 12 mm,

      revêtements vinyle, mélaminés , stratifiés ou tôles acier. Isolation acoustique par laine minérale de 45 mm.

      Modules vitrés simple ou double vitrage : vitrages recuits, feuilletés, trempés, de 5 à 12,8 mm d’épaisseur.


      Affaiblissement acoustique :

      - Cloison pleine : RW = de 44 à 58 dB.

      - Cloison vitrée : RW = de 44 à 49 dB.

      - Bloc-porte : RW = de 30 à 43 dB.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Partition-100
    • Famille de produitsInternal partitions
    • Groupe de produitsCloisons démontable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4500
    • Profondeur (mm)103
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ac_25_10_05
    • Description de l'Uniclass 2015Assembling
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud