Publier vos produits
Cloison Partition ® 26
Cloison Partition ® 26
Cloison Partition ® 26
Cloison Partition ® 26
Cloison Partition ® 26
Cloison Partition ® 26
Cloison Partition ® 26
Cloison Partition ® 26
Cloison Partition ® 26

    Cloison Partition ® 26

    Référence sur le marché des cloisons démontables de bureaux, la Partition® 26 séduit par son esthétique moderne et la pureté de ses lignes. 

    La facilité de mise en oeuvre, la modularité et l'économie se conjuguent pour apprivoiser l'espace bureau. 

      Spécification
      • Cloison démontable aluminium à couvre-joints de 77 mm d’épaisseur.

        Hauteur maximale : 2700 mm (selon configurations).

        Profils aluminium : ANODISÉ ARGENT SATINÉ, BLANC RAL 9010, ANTHRACITE SABLÉ RAL 7016, NOIR RAL 9005 MAT. 


        Modules pleins : deux parements en plaques de plâtre ép. 13 mm

        standard ou acoustique ou panneaux aggloméré ép. 12 mm,

        revêtements vinyle, mélaminés , stratifiés ou tôles acier. Isolation

        acoustique par laine minérale de 45 mm.

        Modules vitrés simple ou double vitrage : vitrages recuits,

        feuilletés, trempés, de 5 à 12,8 mm d’épaisseur.

        Multiples choix de sablages, vitrophanies, stores, bambous.

        • Joints de vitrage au choix : noir, blanc ou gris.


        Affaiblissement acoustique :

        - Cloison pleine : RW = de 42 à 48 dB.

        - Cloison vitrée : RW = de 39 à 41 dB.

        - Bloc-porte : RW = de 30 à 44 dB.


      Spécifications techniques
      • Réference unique.Partition-26
      • Famille de produitsInternal partitions
      • Groupe de produitsCloisons démontable
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-08-02
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)2700
      • Profondeur (mm)77
      En rapport
      • Matériel principalExtruded Aluminum
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enFrance
      • Fabriqué enFrance
      Classification
      • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
      • Classification IFCMur
      • Code Uniclass 2015Ac_25_10_05
      • Description de l'Uniclass 2015Assembling
      • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
      • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
      • Numéro OmniClass23-15 11 13
      • Titre OmniClassDemountable Partitions
      • Code CSI UniFormat IIC1010
      • Titre CSI UniFormat IIPartitions

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud