Publier vos produits
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition®40
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition®40
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition®40
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition®40
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition®40
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition®40
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition®40
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition®40
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition®40
Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition®40

    Cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition®40

    3.0 sur 5 étoiles3.0(6 Avis)

    La cloison démontable et amovible à couvre-joints Partition®40 : Élégante et modulable, la Partition® 40 propose une fonctionnalité adaptée à la plupart des exigences des projets architecturaux. 

    Spécification
    • Cloison démontable aluminium à couvre-joints de 77 mm d’épaisseur.

      Hauteur maximale : 3200 mm (selon configurations).

      Profils aluminium : anodisé argent ou laqués RAL.

      Configurations multiples : plein ou vitré toute hauteur, vitré sur allège, vitré en imposte, multi-traverses, etc.

      Modules pleins : deux parements en plaques de plâtre ép. 13 mm standard ou acoustique ou panneaux aggloméré ép. 12 mm,

      revêtements vinyle, mélaminés, strati%és ou tôles acier. Isolation acoustique par laine minérale de 45 mm.

      Modules vitrés simple ou double vitrage : vitrages recuits, feuilletés, trempés, de 5 à 12 mm d’épaisseur.

      Multiples choix de sablages, vitrophanies, stores, bambous...

      Joints de vitrage au choix : noir, blanc ou gris.

      Affaiblissement acoustique :

      - Cloison pleine : RW = de 41 à 55 dB.

      - Cloison vitrée : RW = de 34 à 48 dB.

      - Bloc-porte : RW = de 30 à 44 dB.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Partition-40
    • Famille de produitsInternal partitions
    • Groupe de produitsCloisons démontable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3200
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ac_25_10_05
    • Description de l'Uniclass 2015Assembling
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud