Publier vos produits
Cloison Satine joints creux
Cloison Satine joints creux
Cloison Satine joints creux
Cloison Satine joints creux
Cloison Satine joints creux
Cloison Satine joints creux

    Cloison Satine joints creux

    Avec ses lignes légéres, la Satine joints creux se distingue par son élégance moderne et délicate. 

    En plein comme en vitré, elle peut être agrémentée de pastilles anodisées argent ou noir qui personnalisent les espaces de travail. 

    Spécification
    • Déclinaison des cloisons P26, P40 ou P100 en finition joints creux, avec ou sans pastilles, ou bord à bord.

      Cloison démontable aluminium de 77 ou 103 mm d’épaisseur sans  couvre-joint.

      Hauteur maximale en modulation toute hauteur : 3100 mm.

      Profils aluminium : anodisé argent ou laqués RAL.

      Affaiblissement acoustique :

      - Cloison pleine : RW = de 39 à 53 dB.

      - Bloc-porte : RW = de 30 à 44 dB.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Satine-joint-creux
    • Famille de produitsInternal partitions
    • Groupe de produitsCloisons démontable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3100
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ac_25_10_05
    • Description de l'Uniclass 2015Assembling
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud