Publier vos produits
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps

    Elysian Assembly Taps

    Traduit par Google,
    Élégants et polyvalents, les robinets Elysian Assembly arborent un design circulaire raffiné en laiton massif, avec une poignée discrète offrant un contrôle précis et intuitif de la température et de la pression de l'eau. Conçus pour s'harmoniser parfaitement avec les becs sur plan de travail et muraux, les poignées s'alignent idéalement avec le diamètre des becs Elysian, créant ainsi une esthétique cohérente et équilibrée. Disponibles en huit finitions distinctives, les robinets Elysian Assembly s'adaptent à une grande variété de styles d'intérieur. Caractéristiques : – Construction en laiton massif facile à nettoyer, idéale pour une utilisation intérieure – Vis invisibles – Tige ajustable pour s'adapter à une plus grande variété de diamètres
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-assembly-taps
    • Famille de produitsAssembly Taps
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)54
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)78
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.76
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 17 11
    • Titre OmniClassSink Disc Faucets