Publier vos produits
Hegman Kurve Pull 250mm Pair
Hegman Kurve Pull 250mm Pair

    Hegman Kurve Pull 250mm Pair

    Traduit par Google,

    Parfois, les designs classiques sont les meilleurs et cela va certainement avec notre gamme de poignées Hegman. Le caractère Hegman Kurve Pull en bois de frêne créera de la chaleur, de la texture et une touche de style à votre espace tout en restant fonctionnel sans effort. Complet avec vis pour une installation facile.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hegman-kurve-pull-250mm-pair
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsHegman
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)26
    En rapport
    • Matériel principalFrêne
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.08
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware