Publier vos produits
Hegman Round Pull 200mm
Hegman Round Pull 200mm
Hegman Round Pull 200mm

    Hegman Round Pull 200mm

    Traduit par Google,

    Parfois, les designs classiques sont les meilleurs et cela va certainement avec notre gamme de poignées Hegman. La poignée d'armoire ronde de caractère Hegman en bois de frêne créera de la chaleur, de la texture et une touche de style à votre espace tout en restant fonctionnelle sans effort. Complet avec vis pour une installation facile.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hegman-round-pull-200mm
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsHegman
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)52
    En rapport
    • Matériel principalFrêne
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware