Publier vos produits
Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm

    Hegman Round Pull 60mm

    Traduit par Google,

    Parfois, les designs classiques sont les meilleurs et cela va certainement avec notre gamme de poignées Hegman. La poignée d'armoire ronde de caractère Hegman en bois de frêne créera de la chaleur, de la texture et une touche de style à votre espace tout en restant fonctionnelle sans effort. Complet avec vis pour une installation facile.

    Les poignées Hegman sont résistantes à l'eau avec un revêtement en polyuréthane, qui fournit une couche protectrice rendant plus difficile la pénétration de l'eau dans le bois.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hegman-round-pull-60mm
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsHegman
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)23
    En rapport
    • Matériel principalFrêne
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.03
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware