Avec son design audacieux et contemporain, la charnière de douche Kenzie pour vitrages sublime toute cabine de douche ou espace de douche fermé. Fabriquée en acier inoxydable 304 durable et revêtue de notre système de coloration électrolytique PVD pour une finition plus résistante à la corrosion, cette charnière de douche à double fonction est compatible avec les vitrages de 10 à 12 mm d'épaisseur et est fournie avec toute la quincaillerie nécessaire à son installation. La charnière de douche Kenzie pour vitrages est disponible en cinq finitions pour une esthétique harmonieuse avec notre vaste gamme d'accessoires et de robinetterie. Caractéristiques : – Construction en acier inoxydable 304 pour une durabilité optimale en intérieur comme en extérieur. – Système de coloration électrolytique PVD ABI HeatShield pour une finition plus résistante à la corrosion. – Double fonction avec possibilité de pivotement vers l'intérieur et vers l'extérieur. Dimensions : – Longueur : 115 mm – Largeur : 22 mm – Hauteur : 90 mm