La poignée de porte de douche Livio arbore un design élégant et raffiné qui s'intègre parfaitement dans une salle de bain minimaliste. Composée de deux pièces dos à dos et dotée d'encoches antidérapantes, elle s'ouvre et se ferme facilement des deux côtés de la porte, offrant ainsi une grande polyvalence.
Livio est fourni avec des rondelles en plastique qui se placent entre la poignée et la paroi de douche, assurant une installation sécurisée et protégeant ainsi votre écran de douche. Vous avez ainsi la garantie qu'il résistera à l'usure d'une utilisation fréquente.
Veuillez noter:
– Cette poignée de porte de douche convient uniquement aux parois de douche en verre de 8 à 12 mm.
Caractéristiques:
– Sa facilité d'installation rend la rénovation de votre salle de bain rapide et efficace.
– Sa construction en acier inoxydable 304 offre une durabilité adaptée à une utilisation intérieure et commerciale, vous assurant ainsi une robinetterie qui durera de nombreuses années.
– Le système de coloration électrolytique PVD ABI HeatShield offre une finition plus résistante à la corrosion tout en restant respectueux de l'environnement.
Dimensions:
– Longueur : 50 mm
– Largeur : 50 mm
– Hauteur : 90 mm