Publier vos produits
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm

    Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm

    Traduit par Google,

    Parfois, on souhaite conserver ses meubles de cuisine existants et remplacer les poignées sans percer de nouveaux trous. Notre poignée de meuble réglable Modi, innovante et flexible, permet de moderniser l'apparence de vos meubles grâce à ses points de fixation entièrement réglables.

    Fabriqué en laiton massif, ce produit facile à utiliser convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations.

    Veuillez noter:

    –Ce produit est conçu pour fonctionner avec les meubles existants, cependant les trous ne doivent pas dépasser 6 mm.

    Caractéristiques:

    – Construction en laiton massif
    – Entièrement réglable (peut être configuré pour s'adapter à de nombreuses largeurs)
    – Facile à utiliser (aucun outil électrique requis pour les installations ultérieures)
    – Convient à tous les meubles (jusqu'à 40 mm d'épaisseur)

    Dimensions:

    – Longueur : 150 mm
    – Projection : 36 mm
    – Diamètre de la poignée : 12 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.modi-adjustable-cabinetry-pull-150mm
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsModi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)13
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)36
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.18
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware