Publier vos produits
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm

    Pedra Small Knob 20mm

    Traduit par Google,

    Conçu pour sublimer les espaces modernes et classiques, notre petit bouton Pedra apporte un raffinement renouvelé à vos placards et tiroirs. Fabriqué en marbre véritable, chaque bouton présente des textures organiques uniques et des veinures naturelles, garantissant ainsi une pièce unique.

    Pré-scellé pour plus de durabilité, Pedra combine l'élégance de la pierre naturelle avec une résilience pratique, ce qui en fait un choix luxueux mais fonctionnel pour les espaces intérieurs et extérieurs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pedra-small-knob-20mm
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsPedra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)20
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware