Publier vos produits
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull

    Tezra Cabinetry T Pull

    Traduit par Google,

    Conservant le design classique de la barre en T, mais créé dans un format plus petit, la poignée en T Tezra Cabinetry est à la fois pratique et subtilement raffinée. Il peut être installé verticalement et horizontalement, en fonction de votre style ou de vos préférences. Construit en laiton massif, le Tezra créera un look raffiné et moderne pour améliorer votre espace.

    Parcourez notre gamme d'autres poignées d'armoires pour apporter une cohérence accrocheuse à vos espaces de cuisine, de buanderie ou de salle de bain.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tezra-cabinetry-t-pull
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsTezra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)37
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.06
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware