La poignée Rappana est une poignée unique qui permet une ouverture sans effort de tous les meubles. Plus petite, son style minimaliste et fin garantit une ouverture fluide et naturelle à chaque utilisation. Sa conception discrète, pliée et soudée à la main, en acier inoxydable de haute qualité, lui assure une longévité optimale et s'harmonise parfaitement avec la gamme de couleurs exclusive d'ABI.
Le tout est complété par un système de coloration électrolytique PVD de qualité industrielle qui offre une finition plus dure et plus résistante à la corrosion.
Grâce à cette combinaison optimale de robustesse et de longévité, nous vous garantissons que la poignée Rappana Cabinetry transformera positivement tous vos meubles de cuisine et de salle de bain.
Caractéristiques:
– PVD (Dépôt physique en phase vapeur)
– Acier inoxydable 304
Dimensions:
– Largeur de 50 mm
– Projection de 36 mm
– 1,2 Épaisseur