Publier vos produits
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Traduit par Google,

    Conservant le design classique en T, mais dans un format plus compact, la poignée Tezra pour meubles est à la fois pratique et d'une élégance discrète. Elle peut être installée verticalement ou horizontalement, selon vos envies et votre style. Fabriquée en acier inoxydable, la poignée Tezra apportera une touche de modernité et de raffinement à votre intérieur.

    Parcourez notre gamme de poignées de meubles pour apporter une harmonie visuelle à votre cuisine, votre buanderie ou votre salle de bain.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tezra-cabinetry-t-pull-ss
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsTezra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.06
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Description de l'Uniclass 2015Pull handles
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware