Publier vos produits
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator

    Toilet Lock Indicator

    Traduit par Google,

    Fabriqué en acier inoxydable 304, notre indicateur de verrouillage de toilette est spécialement conçu pour un usage commercial, comme les cabines de toilettes publiques.

    Il est doté d'un verrouillage à goupille étendu et d'une option d'ouverture par pièce pour une sécurité d'ouverture d'urgence.

    Notre indicateur de verrouillage de toilette est disponible en cuivre brossé, bronze brossé, laiton brossé et acier inoxydable pour correspondre à vos luminaires ABI Interiors existants.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.toilet-lock-indicator
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsABI
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)95
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)79
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.25
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 19
    • Titre OmniClassDoor Closing Hardware