Publier vos produits
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
    Abstracta

    Trumpet 2000

    Traduit par Google,

    Dessins de pierre de conception de trompette

    La trompette agit comme une trompette inversée - au lieu de produire du son, elle absorbe le son. « Ce n'est pas un absorbeur de son avec éclairage LED. C'est une lampe avec des caractéristiques acoustiques.

    Matériaux et durabilité

    La trompette a un corps en bois massif et un
    noyau acoustique fabriqué à partir de déchets recyclés
    tissus et bouteilles en PET usées.
    Rembourré dans une large gamme de tissus. La
    la hauteur du panneau peut être facilement ajustée.
    Absorbeur suspendu avec ou sans LED
    éclairage. Disponible en uplight et downlight
    versions, ainsi qu'une version qui comporte
    tous les deux. Un câble de 3 mètres avec un ancrage au plafond
    et 6 mètres de câble électrique sont
    inclus. Sur demande, le produit peut être
    Compatible Dali.

    Dimensions LxHxP (mm)

    Absorbeur trompette 1040x515x80
    Absorbeur trompette 2040x515x80
    Éclairage trompette Downlight 1040x515x80
    Downlight d'éclairage trompette 2040x515x80
    Eclairage trompette uplight 1040x515x80
    Eclairage trompette uplight 2040x515x80
    Éclairage trompette up/downlight 1040x580x80
    Éclairage trompette up/downlight 2040x580x80

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Trumpet2000
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsTrumpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)515
    • Largeur (mm)2040
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique